Válvula de asiento inclinado VZXF-L-M22C-M-A-N114-310-M1-V4B2T-50-9

3539817

Código de barras / GTIN : 4052568270995

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión del cable
Manguito roscado 1 1/4 NPT conforme a ANSI/ASME B 1.20.1
Caudal Kv
18.5 m³/h
Presión del medio
0 bar - 9 bar
Diámetro nominal
31 mm