Cable de conexión NEBV-B2W3-K-0.6-N-M12W3

3579464

Código de barras / GTIN : 4052568271466

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión eléctrica 1, tipo de conexión
Zócalo
Conexión eléctrica 1, técnica de conexión
Esquema de conexiones forma B, según estándar industrial de 11 mm
Conexión eléctrica 2, tipo de conexión
Conector
Conexión eléctrica 2, técnica de conexión
M12x1, codificación A según EN 61076-2-101
Longitud del cable
0.6 m