Bobina magnética MSW-110AC
3591
Código de barras / GTIN : 4052568064341
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión eléctrica
Forma A - Conector - Según EN 175301-803
Tipo de fijación
Hexágono exterior 1/8 - Clip de sujeción
Valores característicos de las bobinas
110 V AC: 50 Hz, potencia de arranque 30 VA, potencia de retención 22 VA
Grado de protección
IP65