Cilindro normalizado DSBC-80-150-D3-PPSA-N3

3656864

Código de barras / GTIN : 4052568272234

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
80 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
3016 N
Carrera
150 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática autorregulable de fin de recorrido