Cilindro normalizado DSBC-80-160-D3-PPSA-N3

3656865

Código de barras / GTIN : 4052568272241

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
80 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
3016 N
Carrera
160 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática autorregulable de fin de recorrido