Unidad de filtro y regulador LFR-1/2-D-16-O-MIDI-T18-EX4

4772771

Código de barras / GTIN : 4052568418656

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
G1/2
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
1970 l/min
Margen de regulación de presión
0.5 bar - 16 bar
Grado de filtración
40 µm