Cilindro compacto DPDM-Q-6-25-PA

4830965

Código de barras / GTIN : 4052568292683

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
6 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
17 N
Carrera
25 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados