Cilindro compacto DPDM-Q-10-15-PA

4832290

Código de barras / GTIN : 4052568292904

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
10 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
47 N
Carrera
15 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados