Cilindro compacto DPDM-20-10-S-PA
4840808
Código de barras / GTIN : 4052568293390
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Empujando - Simple efecto
Diámetro del émbolo
20 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
160 N
Carrera
10 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados