Cilindro compacto DPDM-Q-25-15-S-PA

4840837

Código de barras / GTIN : 4052568293680

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Modo de funcionamiento
Empujando - Simple efecto
Diámetro del émbolo
25 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
269 N
Carrera
15 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados