Racor de espiga N-M5-PK-4

4902

Código de barras / GTIN : 4052568019198

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior M5
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm
Diámetro nominal
2.5 mm
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C