Válvula de arranque progresivo MS4-DE-1/4-V110
529519
Código de barras / GTIN : 4052568163969
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
G1/4
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
2000 l/min
Presión de funcionamiento
4 bar - 14 bar
Tipo de accionamiento
Eléctrico