Filtro de carbón activo MS6-LFX-1/2-R-Z

529680

Código de barras / GTIN : 4052568164232

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
G1/2
Caudal normal máx. para clase de pureza del aire
900 l/min
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Presión de funcionamiento
0 bar - 20 bar
Forma constructiva
Filtro de carbón activo