Filtro micrónico LFMB-1/2-D-MIDI-DA
532822
Código de barras / GTIN : 4052568165628
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
G1/2
Caudal normal máx. para clase de pureza del aire
1750 l/min
Purga de condensado
Manual giratoria
Presión de funcionamiento
1 bar - 16 bar
Grado de filtración
1 µm