Electroválvula MDH-5/2-D-3-FR-M12-C
533012
Código de barras / GTIN : 4052568259648
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
5/2 vías monoestable
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
4500 l/min
Conexión neumática 1
Placa base, tamaño 3, según ISO 5599-1
Tipo de accionamiento
Eléctrico