Actuador giratorio DAPS-0960-090-RS4-F1216
533495
Código de barras / GTIN : 4052568167462
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática
G1/4
Momento de giro con presión de funcionamiento nominal y ángulo de giro de 0°
960 Nm
Ángulo de giro
90 deg
Distribución de taladros para la brida
F12 - F16
Conexión del eje
T46