Unidad de sujeción lineal y giratoria CLR-25-10-R-P-A
535443
Código de barras / GTIN : 4052568168827
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro del émbolo
25 mm
Fuerza de apriete teórica con 6 bar
227 N
Carrera de sujeción
10 mm
Ángulo de giro
90 grados +/-3 grados