Lubricador MS12-LOE-G-U

537156

Código de barras / GTIN : 4052568172312

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
Interna
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
20000 l/min - 22000 l/min
Presión de funcionamiento
1 bar - 16 bar
Caudal mínimo para la función de lubricación
400 l/min