Regulador de presión proporcional VPPE-3-1/8-6-010

539639

Código de barras / GTIN : 4052568177836

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
Válvula proporcional reguladora de presión de 3 vías, cerrada
Conexión neumática 1
G1/8
Margen de regulación de presión
0.15 bar - 6 bar
Presión de entrada 1
6 bar - 8 bar
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
850 l/min