Adaptador de bus de campo FBA-CO-SUB-9-M12
540324
Código de barras / GTIN : 4052568090357
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión eléctrica 1, tipo de conexión
Zócalo
Conexión eléctrica 1, técnica de conexión
Sub-D
Conexión eléctrica 2, tipo de conexión
Conector
Conexión eléctrica 2, técnica de conexión
M12x1, codificación A según EN 61076-2-101
Longitud del cable
0.1 m