Válvula de apertura MS6-EE-1/2-10V24-Z

542583

Código de barras / GTIN : 4052568180645

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
G1/2
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
7000 l/min
Presión de funcionamiento
4 bar - 10 bar
Tipo de accionamiento
Eléctrico