Unidad de sujeción lineal y giratoria CLR-32-10-R-P-A-B

543177

Código de barras / GTIN : 4052568181512

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Diámetro del émbolo
32 mm
Fuerza de apriete teórica con 6 bar
362 N
Carrera de sujeción
10 mm
Ángulo de giro
90 grados +/-2 grados