Mini carro DGSL-25-10-P1A

544039

Código de barras / GTIN : 4052568183820

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Diámetro del émbolo
32 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
483 N
Carrera
10 mm
Amortiguación
Anillos/placas de amortiguación elásticos en ambos lados con tope fijo
Detección de posición
Vía sensor de proximidad