Electroválvula VSVA-B-D52-ZH-A1-1C1
547076
Código de barras / GTIN : 4052568185923
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
5/2 vías, biestable dominante
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
1100 l/min
Conexión neumática 1
Placa base, tamaño 26 mm, según ISO 15407-1
Tipo de accionamiento
Eléctrico