Electroválvula VSVA-B-P53E-ZH-A2-3AC1
547245
Código de barras / GTIN : 4052568187613
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
5/3 a descarga
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
450 l/min
Conexión neumática 1
Placa base, tamaño 18 mm, según ISO 15407-1
Tipo de accionamiento
Eléctrico