Válvula de escape rápido VBQF-U-G18-Q6

547532

Código de barras / GTIN : 4052568092849

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
Escape rápido
Conexión neumática 2
G1/8
Caudal normal de escape de aire 6->0 bar
1300 l/min
Presión de funcionamiento
0.5 bar - 10 bar
Tipo de fijación
atornillable