Cilindro articulado DWB-63-100-Y-AB
549733
Código de barras / GTIN : 4052568191528
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro del émbolo
63 mm
Carrera
100 mm
Conexión neumática
Rc1/4
Fuerza teórica con 6 bar, avance
1870 N
Fuerza teórica con 6 bar, retorno
1682 N