Filtro micrónico MS9-LFM-3/4-BUM-HF-DA

552976

Código de barras / GTIN : 4052568195090

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
G3/4
Presión de funcionamiento
0 bar - 20 bar
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Grado de filtración
1 µm