Tubo de plástico PAN-10X1,5-SI-300
553891
Código de barras / GTIN : 4052568053024
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro exterior
10 mm
Diámetro interior
7 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura
-0.95 bar - 17 bar
Temperatura ambiente
-30 °C - 80 °C