Tubo de plástico PAN-12X1,75-SW-200

553904

Código de barras / GTIN : 4052568053154

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Diámetro exterior
12 mm
Diámetro interior
8.4 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura
-0.95 bar - 17 bar
Temperatura ambiente
-30 °C - 80 °C