Tubo de plástico PAN-16X2-SW-100
553905
Código de barras / GTIN : 4052568053161
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro exterior
16 mm
Diámetro interior
12 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura ambiente
-30 °C - 80 °C