Cilindro compacto ADNGF-12-25-P-A

554209

Código de barras / GTIN : 4052568198374

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Diámetro del émbolo
12 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
68 N
Carrera
25 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados
Detección de posición
Vía sensor de proximidad