Unidad giratoria y lineal DSL-25- -270-P-A-S2-B

556492

Cargando...
Diámetro del émbolo
25 mm
Momento de giro teórico con 6 bar
5 Nm
Ángulo de giro
0 deg - 272 deg
Momento de inercia admisible de la masa
1.1E-4 kgm²
Detección de posición
Vía sensor de proximidad