Unidad giratoria y lineal DSL-40-80-270-P-A-S2-KF-B

556744

Código de barras / GTIN : 4052568202255

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Diámetro del émbolo
40 mm
Momento de giro teórico con 6 bar
20 Nm
Ángulo de giro
0 deg - 272 deg
Momento de inercia admisible de la masa
2.4E-4 kgm²
Detección de posición
Vía sensor de proximidad