Tubo de plástico PUN-H-16X2,5-SI-100
558276
Código de barras / GTIN : 4052568054236
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro exterior
16 mm
Diámetro interior
11 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
-35 °C - 60 °C