Regulador de presión proporcional VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-A4P-C1

558338

Código de barras / GTIN : 4052568205225

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
Regulador de presión proporcional de 3 vías
Conexión neumática 1
G1/8
Margen de regulación de presión
0.06 bar - 6 bar
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
900 l/min