Cilindro normalizado DSNU-16-40-PPS-A
559264
Código de barras / GTIN : 4052568097158
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
16 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
120.6 N
Carrera
40 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática autorregulable de fin de recorrido