Conducto de conexión VMPAL-KM-S-SD44-IP67-5

560426

Código de barras / GTIN : 4052568207335

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión eléctrica
Cable con conector
Longitud del cable
5 m
Estructura de cable
36 x 0,25 mm²
Propiedades del cable
Estándar
Grado de protección
IP67 - Según IEC 60529