Electroválvula VOVG-L10-M32U-AH-M5-1H3

560700

Código de barras / GTIN : 4052568098254

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
Monoestable de 3/2 vías, normalmente abierta
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
200 l/min
Conexión neumática 1
M5
Presión de funcionamiento
2 bar - 8 bar