Tubo de plástico PUN-V0-8X2-GN-C

561707

Código de barras / GTIN : 4052568056452

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Diámetro exterior
8 mm
Diámetro interior
4 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura
-0.95 bar - 20 bar
Temperatura ambiente
-35 °C - 60 °C