Bobina magnética VACC-S18-25-K4-3U-EX4D
562905
Código de barras / GTIN : 4052568210502
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión eléctrica
Caja de bornes, rosca para introducción de cables M20x1,5
Valores característicos de las bobinas
230 V AC: 50/60 Hz, potencia de 2,5 VA - 230 V DC: 2,5 W
Grado de protección
IP65