Unidad de filtro y regulador MS9-LFR-G-D6-EUM-DI-AG-BAR-AS
564112
Código de barras / GTIN : 4052568211431
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Indicador de presión
con manómetro
Presión de funcionamiento
1 bar - 20 bar
Margen de regulación de presión
0.5 bar - 7 bar
Grado de filtración
40 µm