Electroválvula VUVG-L14-T32U-AZT-G18-1P3

566506

Código de barras / GTIN : 4052568214074

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
2x3/2 vías, normalmente abierta, monoestable
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
580 l/min - 600 l/min
Conexión neumática de utilización
G1/8
Tipo de accionamiento
Eléctrico