Tubo de plástico PUN-H-5/16-BR-150-CB
567997
Código de barras / GTIN : 4052568370527
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Ø exterior pulg.
5/16
Radio de curvatura relevante para el caudal
36.881 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura
-0.993 bar - 9.997 bar
Temperatura ambiente
-35 °C - 63 °C