Tubo de plástico PAN-MF-10X1,25-SW
570360
Código de barras / GTIN : 4052568058234
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro exterior
10 mm
Diámetro interior
7.5 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura
-0.95 bar - 19 bar
Temperatura ambiente
-60 °C - 100 °C