Tubo de plástico PUN-V0-16X2-SW

570767

Código de barras / GTIN : 4052568058548

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Diámetro exterior
16 mm
Diámetro interior
11.8 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura
-0.95 bar - 9 bar
Temperatura ambiente
-35 °C - 60 °C