Cable del motor NEBM-M12G4-RS-2.23-N-M12G4H
571900
Código de barras / GTIN : 4052568101688
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión eléctrica 1, tipo de conexión
Zócalo
Conexión eléctrica 1, técnica de conexión
M12x1, codificación A según EN 61076-2-101
Conexión eléctrica 2, tipo de conexión
Conector
Conexión eléctrica 2, técnica de conexión
M12x1, codificación A según EN 61076-2-101
Longitud del cable
2.23 m