Nodo de bus CTEU-EC
572556
Código de barras / GTIN : 4052568218669
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Protocolo
EtherCAT®
Margen de tensiones de servicio DC
18 V - 30 V
Consumo propio de corriente con tensión de funcionamiento nominal
Típ. 60 mA
Interfaz de bus de campo, protocolo
EtherCAT®
Grado de protección
IP65 - IP67