Cilindro compacto ADN-63-20-I-PPS-A

572702

Código de barras / GTIN : 4052568219239

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
63 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
1870 N
Carrera
20 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática autorregulable de fin de recorrido