Cilindro compacto ADNGF-32-80-PPS-A
574030
Código de barras / GTIN : 4052568221539
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro del émbolo
32 mm
Fuerza te órica con 6 bar, avance
483 N
Carrera
80 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática autorregulable de fin de recorrido
Detección de posición
Vía sensor de proximidad